text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDA-DC047-C001-L6

Everon® Datacom cuivre F/FTP 550/23, Catégorie 6A, LSZH, Cca  4P, Bleu

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCXEDA-DC047-C001-L6
Catégorie 6A
Type de câble F/FTP
Sans halogène Oui
Construction Simplex, 4P
Comportement au Feu Cca, s1, d1, a1
Marque Everon®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 61156-5,  EN 50288-10-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
Critères de conception et de test Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Test de propagation de la flamme IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densité de fumée IEC 61034-2
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Conducteur Fil de cuivre, AWG 23/1
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Matériau de la gaine externe LSZH
Couleur de la gaine externe Bleu
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique 667 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale 6,4 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 8x Ø de câble
Force de traction maximale 145 N
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande 2 %
Délai entre paires (delay skew) 8,5 ns/100 m
Résistance de boucle max. 190 Ω/km
Délai de propagation 420 ns/100 m
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) 78 %
Atténuation de couplage 70 dB
Classe de ségrégation c
Résistance à l'isolation > 5000 MΩ*km
Dimensions
Poids 4315 kg
Informations pour commander
Longueur de câble 500 m
Méthode d'emballage Touret
Unités par livraison 1/1
Câble F/FTP 550/23 conçu jusqu'à 550 MHz
Conforme à toutes les exigences de la norme EN50288-10-1 et ISO/IEC61156-5 de la catégorie 6A jusqu'à 500MHz
Convient pour les classes D à EA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Le blindage global est assuré par une feuille d'aluminium et chaque paire torsadée est blindée individuellement par une feuille d'aluminium (F/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Cca-s1a,d1,a1