CCXEDA-DC047-C001-L7
Everon® Datacom cuivre F/FTP 550/23, Catégorie 6A, LSZH, Cca 4P, Bleu
Spécifications générales
| Référence du produit | CCXEDA-DC047-C001-L7 |
| Catégorie | 6A |
| Type de câble | F/FTP |
| Sans halogène | Oui |
| Zone/gamme d'application | Salles sèches et humides |
| Construction | Simplex, 4P |
| Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
| Comportement au Feu | Cca, s1, d1, a1 |
| Ancienne référence de produits | CCXEDA-DC047-C001-L7 |
| Marque | Everon® |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | IEC 61156-5, EN 50288-10-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60304 |
| Critères de conception et de test | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
| Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
| Densité de fumée | IEC 61034-2 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Sans halogène | Oui |
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Conducteur | Fil de cuivre, AWG 23/1 |
| Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
| Torsion | 2 coeurs par paire |
| Matériau de la gaine externe | LSZH |
| Couleur de la gaine externe | Bleu |
Caractéristiques mécaniques
| Charge calorifique | 667 MJ/km |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 6,4 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | ≥ 3x Ø de câble |
| Force de traction maximale | 145 N |
Caractéristiques électriques
| Marge de résistance la plus grande | 2 % |
| Délai entre paires (delay skew) | 8,5 ns/100 m |
| Résistance de boucle max. | 190 Ω/km |
| Délai de propagation | 420 ns/100 m |
| Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
| Impédance Zo à 1-100 MHz | 100 Ω ± 15% |
| Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 78 % |
| Atténuation de couplage | 70 dB |
| Classe de ségrégation | c |
| Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Informations pour commander
| Longueur de câble | 1000 m |
| Méthode d'emballage | Touret |
| Unités par livraison | 1/1 |
Câble F/FTP 550/23 conçu jusqu'à 550 MHz
Conforme à toutes les exigences de la norme EN50288-10-1 et ISO/IEC61156-5 de la catégorie 6A jusqu'à 500MHz
Convient pour les classes D à EA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Le blindage global est assuré par une feuille d'aluminium et chaque paire torsadée est blindée individuellement par une feuille d'aluminium (F/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Cca-s1a,d1,a1