text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-DC047-C001-L6

Everon® Datacom cuivre S/FTP 550/23, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Cca  4P, Bleu

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCXEDB-DC047-C001-L6
Catégorie 6A
Type de câble S/FTP
Sans halogène Oui
Construction Simplex, 4P
Comportement au Feu Cca, s1a, d1, a1
Marque Everon®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 61156-5,  EN 50288-10-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
Critères de conception et de test Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Test de propagation de la flamme IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densité de fumée IEC 61034-2
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Conducteur Fil de cuivre, AWG 23/1
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique 482 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,4 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 8x Ø de câble
Force de traction maximale 145 N
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande 1 %
Délai entre paires (delay skew) 9 ns/100 m
Résistance de boucle max. 165 Ω/km
Délai de propagation 425 ns/100 m
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) 79 %
Atténuation de couplage 85 dB
Classe de ségrégation d
Résistance à l'isolation > 5000 MΩ*km
Dimensions
Poids 59 kg
Informations pour commander
Longueur de câble 500 m
Méthode d'emballage Touret
Unités par livraison 1/1
S/FTP 550/23 Câble en cuivre spécifié jusqu'à 550 MHz
Conforme à toutes les exigences de la catégorie 6A selon EN 50288-10-1 et IEC 61156-5
Garantit des marges de système élevées conformément à la norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) et EN 50173-1
Convient pour 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Chaque paire torsadée est protégée avec un film laminé AIuminium (PIMF)
Protection d'ensemble avec tresse en cuivre étamé
Ignifugé selon les normes IEC 60332-1 et IEC 60332-3-24, EN 13501-6 et EN 50575 et non corrosif selon IEC 60754-2 (NC)
Faible dégagement de fumée selon IEC 61034 et EN 50268, sans halogène (ZH/0H), sans dégagement de gaz en cas d'incendie
Conforme à la Classe B (interférence de radiation) et aux standards d'immunité (EN 55022 et EN 55024)
Supporte "Power over Ethernet" (PoE / PoE+/ PoE++) selon IEEE 802.3bt