CCXEDB-DC047-C001-L7
Everon® Datacom cuivre S/FTP 550/23, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Cca 4P, Bleu
Spécifications générales
| Référence du produit | CCXEDB-DC047-C001-L7 |
| Catégorie | 6A |
| Type de câble | S/FTP |
| Sans halogène | Oui |
| Construction | Simplex, 4P |
| Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
| Comportement au Feu | Cca, s1a, d1, a1 |
| Ancienne référence de produits | CCXEDB-DC047-C001-L7 |
| Marque | Everon® |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | IEC 61156-5, EN 50288-10-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60304 |
| Critères de conception et de test | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
| Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
| Densité de fumée | IEC 61034-2 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Sans halogène | Oui |
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Conducteur | Fil de cuivre, AWG 23/1 |
| Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
| Torsion | 2 coeurs par paire |
| Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Bleu |
Caractéristiques mécaniques
| Charge calorifique | 482 MJ/km |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,4 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 3x Ø de câble (sur le côté plat) |
| Force de traction maximale | 145 N |
Caractéristiques électriques
| Marge de résistance la plus grande | 1 % |
| Délai entre paires (delay skew) | 9 ns/100 m |
| Résistance de boucle max. | 165 Ω/km |
| Délai de propagation | 425 ns/100 m |
| Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
| Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 79 % |
| Atténuation de couplage | 85 dB |
| Classe de ségrégation | d |
| Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
| Poids | 59 kg |
Informations pour commander
| Longueur de câble | 1000 m |
| Méthode d'emballage | Touret |
| Unités par livraison | 1/1 |
S/FTP 550/23 Câble en cuivre spécifié jusqu'à 550 MHz
Conforme à toutes les exigences de la catégorie 6A selon EN 50288-10-1 et IEC 61156-5
Garantit des marges de système élevées conformément à la norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) et EN 50173-1
Convient pour 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Chaque paire torsadée est protégée avec un film laminé AIuminium (PIMF)
Protection d'ensemble avec tresse en cuivre étamé
Ignifugé selon les normes IEC 60332-1 et IEC 60332-3-24, EN 13501-6 et EN 50575 et non corrosif selon IEC 60754-2 (NC)
Faible dégagement de fumée selon IEC 61034 et EN 50268, sans halogène (ZH/0H), sans dégagement de gaz en cas d'incendie
Conforme à la Classe B (interférence de radiation) et aux standards d'immunité (EN 55022 et EN 55024)
Supporte "Power over Ethernet" (PoE / PoE+/ PoE++) selon IEEE 802.3bt