text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXDAA-D0047-C001-L7

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/FTP 450/23, Outdoor, Catégorie 6, PE, Fca  4P, Noir

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCXDAA-D0047-C001-L7
Environnement Extérieur
Catégorie 6
Type de câble F/FTP
Sans halogène Oui
Construction Simplex, 4P
Comportement au Feu Fca
Ancienne référence de produits CCXDAA-D0047-C001-L7
Marque Everon®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 61156-5; EN 50288-5-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Critères de conception et de test Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Densité de fumée IEC 61034-2
Conditions externes
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -60 °C  to  60 °C   
Conception du câble
Conducteur Fil de cuivre, AWG 23/1
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Matériau de la gaine externe PE
Couleur de la gaine externe Noir
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique 910 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale 6,4 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 8x Ø de câble
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 3x Ø de câble (sur le côté plat)
Force de traction maximale 101 N
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande 1 %
Délai entre paires (delay skew) 40 ns/100 m
Résistance de boucle max. 165 Ω/km
Délai de propagation 520 ns/100 m
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) 78 %
Atténuation de couplage 70 dB
Classe de ségrégation c
Résistance à l'isolation > 5000 MΩ*km
Informations pour commander
Longueur de câble 1000 m
Méthode d'emballage Touret
Unités par livraison 1/1
Câble F/FTP 450/23 conçu pour des frequences jusqu'à 450 MHz
Conforme à toutes les exigences de la catégorie 6 EN50288-5-1 et IEC 61156-5
Convient pour les classes D à E selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Gaine extérieure en PE à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Le blindage global est assuré par une feuille d'aluminium et chaque paire torsadée est blindée individuellement par une feuille d'aluminium (F/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Fca