CCXEAA-D0047-C001-M4
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/FTP 550/23, Outdoor, Catégorie 6A, PE, Fca 4P, Noir
Spécifications générales
Référence du produit | CCXEAA-D0047-C001-M4 |
Environnement | Extérieur |
Catégorie | 6A |
Type de câble | F/FTP |
Sans halogène | Oui |
Étanchéité radiale | Oui |
Construction | Simplex, 4P |
Résistant aux UV | Oui |
Comportement au Feu | Fca |
Marque | Everon® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC 61156-6; EN 50288-5-2, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 |
Critères de conception et de test | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
Densité de fumée | IEC 61034-2 |
Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 60 °C |
Conception du câble
Conducteur | Fil de cuivre, AWG 23/1 |
Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
Torsion | 2 coeurs par paire |
Matériau de la gaine externe | PE |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique | 970 MJ/km |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,5 mm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble |
Force de traction maximale | 145 N |
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande | 1 % |
Délai entre paires (delay skew) | 9 ns/100 m |
Résistance de boucle max. | 165 Ω/km |
Délai de propagation | 425 ns/100 m |
Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 79 % |
Atténuation de couplage | 70 dB |
Classe de ségrégation | d |
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
Poids | 49 kg |
Informations pour commander
Longueur de câble | 305 m |
Méthode d'emballage | Touret |
Unités par livraison | 1/1 |
Câble F/FTP 550/23 conçu jusqu'à 550 MHz
Conforme à toutes les exigences de la norme EN50288-10-1 et ISO/IEC61156-5 de la catégorie 6A jusqu'à 500MHz
Convient pour les classes D à EA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Gaine extérieure en PE à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Le blindage global est assuré par une feuille d'aluminium et chaque paire torsadée est blindée individuellement par une feuille d'aluminium (F/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Fca