S45254-L103-A21
Boule, Furet boule et furet de tirage Boule, Furet boule et furet de tirage
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
Poids | 260 g |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Besides the ball shuttles that have one flexible rubber skirt, the other shuttles consist of a central metal shaft and 2 or 3 sets of flexible rubber skirts that assist propulsion
Wide range of shuttles available
allows feeding into any kind of plastic duct