text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100027199

Everon® Datacom cuivre E100 non-blindé  Everon® Datacom cuivre E100 non-blindé

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit FQ100027199
Catégorie 5E
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations ISO/ IEC 11801 Edition 2. Arm 1-2, EN 50173-1 : 2011,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, ISO/IEC 60512-99-01 
Critères de conception et de test IEEE 802.3 1000BASE-T.IEEE 802.3at - PoE+ 
Conception
Type de prise RJ45 - 8/8
Matériau du boîtier Plastique
Couleur Amande
Diamètre maximal d'isolation 1,6 mm
Conducteur AWG 26 - 22
Nombre de fils torsadés 7
Spécifications mécaniques
Surface de contact Or, 1,6 µm
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Diamètre de fil solide 5 mm  -  65 mm   
Spécifications électriques
Résistance volumétrique < 200 mΩ
Résistance à l'isolation > 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum) <75
Dimensions
Hauteur 23 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 35 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Sachet de 8/1 boîte
Poids à l'expédition 122 kg
Unités par livraison 96/1
Module sans outil

Installation facile et rapide - connexion fiable
Les conducteurs sont câblés en une seule opération

Deux points d'entrée de câbles

Moins de câbles à plier - meilleure conformité avec le rayon de courbure minimal
Permet un large éventail d'options d'acheminement des câbles
Facile à utiliser dans les espaces restreints

Réutilisable
Le module peut être réutilisé même après une erreur de câblage
Pas de détorsion des paires avant la terminaison
Longueur de dénudage minimisée - nombre limité de paires à détordre - les paires sont maintenues ensemble, aucun guide-fil n'est nécessaire
Montage par clipsage
Conçu pour s'adapter à d'autres accessoires
Accepte les conducteurs rigides et souples
Permet la fabrication de câbles "jack-to-plug" avec des conducteurs multibrins
Obturateur intégré
Aucun coffrage supplémentaire n'est nécessaire sur les plaques frontales