Connecteur blindé Everon® Datacom cuivre KS250S
Keystone KS250S est un connecteur RJ45 facile à assembler, qui convient pour toutes les applications et ne nécessite aucun outil spécifique. Le KS250S polyvalent prend en charge les applications LAN et de centre de données avec des performances maximales et convient à toutes les applications actuelles telles que 1GBase-T.
L'entrée de câble à trois points et les dimensions standard Keystone permettent des installations peu encombrantes, par exemple dans un boîtier de montage en surface avec une faible profondeur d'installation, ainsi que dans un panneau de brassage à 48 ports dans seulement 1U. L'obturateur anti-poussière intégré à fermeture automatique empêche la saleté de pénétrer à tout moment dans les surfaces de contact. Le connecteur est rétro compatible et prend en charge les connecteurs RJ11/RJ12. La conception IDC permet d'utiliser un seul connecteur pour des conducteurs solides à 4 paires AWG 22-26 ou des conducteurs toronnés AWG26/27 pour T568A ou T568B.
La décharge de tension est assurée par le support du boîtier du connecteur ou, en option, par un clip supplémentaire utilisant un collier de serrage.
Le connecteur est conforme à la performance des composants Cat.6 selon ISO/IEC et supporte 4PPoE selon IEEE 802.3bt.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| KAXESM-00101-C001-B6 | Connecteur blindé Everon® Datacom cuivre KS250S, Cat.6, Keystone, pack de 6 | |
| KAXESM-00101-C001-BP | Connecteur blindé Everon® Datacom cuivre KS250S, Cat.6, Keystone, pack de 24 |