Connecteur blindé Everon® Datacom cuivre KS500S



Keystone KS500S est un connecteur RJ45 facile à assembler, qui convient pour toutes les applications et ne nécessite aucun outil spécial. Le KS500S polyvalent prend en charge les applications LAN et de centre de données avec des performances maximales et convient donc à toutes les applications actuelles telles que le 10GBase-T.
L'entrée de câble à trois points et les dimensions Keystone standard permettent des installations peu encombrantes, par exemple dans un boîtier de montage en surface avec une faible profondeur d'installation, ainsi que dans un panneau de brassage à 48 ports dans seulement 1U. L'obturateur anti-poussière intégré à fermeture automatique empêche la saleté de pénétrer à tout moment dans les surfaces de contact. La prise est rétro compatible et prend en charge les connecteurs RJ11/RJ12. La conception IDC permet d'utiliser une seule prise pour accueillir des conducteurs solides à 4 paires AWG 22-26 ou des conducteurs toronnés AWG26/27 pour T568A ou T568B.
La décharge de tension est assurée par le support du boîtier de la prise ou, en option, par un clip supplémentaire utilisant un collier de serrage.
La prise est conforme à la performance des composants Cat.6A selon ISO/IEC et supporte 4PPoE selon IEEE 802.3bt.
La conception de la prise garantit une qualité et des performances de transmission élevées, qui sont continuellement contrôlées par un laboratoire d'essai indépendant (GHMT PVP).
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
KAXBSM-00104-C001-B6 | Connecteur blindé Everon® Datacom cuivre KS500S, Cat.6A, Keystone, pack de 6 | |
KAXBSM-00104-C001-BP | Connecteur blindé Everon® Datacom cuivre KS500S, Cat.6A, Keystone, pack de 24 |