text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500003546

Everon® Datacom cuivre V500S blindé  VOLOCK6ASNV, prise V500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, blanc

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit XF500003546
Catégorie 6A
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1 ,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009,ISO/IEC 60512-99-01 
Critères de conception et de test IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Type de prise RJ45 - 8/8
Matériau du boîtier Métal
Couleur Blanc
Diamètre maximal d'isolation 1,6 mm
Conducteur AWG 24 - 22
Nombre de fils torsadés 7
Spécifications mécaniques
Surface de contact Or, 1,27 µm
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Diamètre de fil solide 5 mm  -  65 mm   
Diamètre de fils torsadés 15 mm  -  2 mm   
Spécifications électriques
Résistance volumétrique < 200
Résistance à l'isolation > 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum) <75
Dimensions
Hauteur 23 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 34 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage En vrac / 1 grande boîte
Poids à l'expédition 175 kg
Unités par livraison 480/1
Répond aux exigences des modèles à 2 et 3 connecteurs selon la classe EA
3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant
Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173
Application universelle dans tous les composants modulaires VOL
Rapide et facile à installer (conception compacte, seulement 3 composants individuels, pas d'outils spécifiques requis)
Blindage individuel du jack par un boîtier stable moulé sous pression
contact du blindage à 360° et décharge de traction sans serre-câble
Couvercle anti-poussière imperdable
Tous les composants sont certifiés de catégorie 6A conformément à la norme ISO/IEC 11801.
PVP Certificate

GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W