FQ100027165
Everon® Datacom cuivre E100 non-blindé Everon® Datacom cuivre E100 non-blindé
Spécifications générales
| Référence du produit | FQ100027165 |
| Catégorie | 5E |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | ISO/ IEC 11801 Edition 2. Arm 1-2, EN 50173-1 : 2011,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, ISO/IEC 60512-99-01 |
| Critères de conception et de test | IEEE 802.3 1000BASE-T.IEEE 802.3at - PoE+ |
Conception
| Type de prise | RJ45 - 8/8 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | Jaune |
| Diamètre maximal d'isolation | 1,6 mm |
| Conducteur | AWG 26 - 22 |
| Nombre de fils torsadés | 7 |
Spécifications mécaniques
| Surface de contact | Or, 1,6 µm |
| Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois |
| Diamètre de fil solide | 5 mm - 65 mm |
Spécifications électriques
| Résistance volumétrique | < 200 mΩ |
| Résistance à l'isolation | > 500 MΩ |
| Tension électrique nominale (maximum) | <75 |
Dimensions
| Hauteur | 23 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 35 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Sachet de 8/1 boîte |
| Poids à l'expédition | 122 kg |
| Unités par livraison | 96/1 |
Module sans outil
Installation facile et rapide - connexion fiable
Les conducteurs sont câblés en une seule opération
Deux points d'entrée de câbles
Moins de câbles à plier - meilleure conformité avec le rayon de courbure minimal
Permet un large éventail d'options d'acheminement des câbles
Facile à utiliser dans les espaces restreints
Réutilisable
Le module peut être réutilisé même après une erreur de câblage
Pas de détorsion des paires avant la terminaison
Longueur de dénudage minimisée - nombre limité de paires à détordre - les paires sont maintenues ensemble, aucun guide-fil n'est nécessaire
Montage par clipsage
Conçu pour s'adapter à d'autres accessoires
Accepte les conducteurs rigides et souples
Permet la fabrication de câbles "jack-to-plug" avec des conducteurs multibrins
Obturateur intégré
Aucun coffrage supplémentaire n'est nécessaire sur les plaques frontales