UU001520582
Everon® Datacom cuivre E250 OCK6FV, prise E250, RJ45 Vol, Cat6a, BP480, blanc
General Specifications
Product Number | UU001520582 |
Catégorie | 6A |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | ISO/ IEC 11801 Edition 2. Arm 1-2,EN 50173-1 : 2011,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009,ISO 60512-99-01 |
Critères de conception et de test | IEEE 802.3 1GBASE-T, IEEE 802.3at |
Conception
Type de prise | RJ45 - 8/8 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Couleur | Blanc |
Diamètre maximal d'isolation | 1,6 mm |
Conducteur | AWG 26 - 22 |
Nombre de fils torsadés | 7 |
Spécifications mécaniques
Surface de contact | Or, 1,6 µm |
Diamètre de fil solide | 5 mm to 65 mm |
Spécifications électriques
Résistance volumétrique | < 200 mΩ |
Résistance à l'isolation | > 500 MΩ |
Tension électrique nominale (maximum) | <75 |
Dimensions
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 18 mm |
Profondeur | 34 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | En vrac / 1 grande boîte |
Poids à l'expédition | 69 kg |
Unités par livraison | 480/1 |
Module sans outil
Installation facile et rapide - connexion fiable
Les conducteurs sont câblés en une seule opération
Deux points d'entrée de câbles
Moins de câbles à plier - meilleure conformité avec le rayon de courbure minimal
Permet un large éventail d'options d'acheminement des câbles
Facile à utiliser dans les espaces restreints
Réutilisable
Le module peut être réutilisé même après une erreur de câblage
Montage par clipsage
Conçu pour s'adapter à d'autres accessoires
Accepte les conducteurs rigides et souples
Permet la fabrication de câbles "jack-to-plug" avec des conducteurs multibrins
Obturateur intégré
Aucun coffrage supplémentaire n'est nécessaire sur les plaques frontales
Pas de détorsion des paires avant la terminaison
Longueur de dénudage minimisée - nombre limité de paires à détordre - les paires sont maintenues ensemble, aucun guide-fil n'est nécessaire
Applications PoE
Prise en charge de l'alimentation par Ethernet (PoE / PoE+)