text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500006010

Everon® Datacom cuivre V250 blindé  VOLOCK6SH8, prise V250S Jack, RJ45 Vol, Cat6, sachet de 8, blanc

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number XF500006010
Catégorie 6
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations ISO/ IEC 11801 Edition 2. Arm 1-2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, IEC 60512-99-001, ISO/IEC 60603-7-5 
Critères de conception et de test IEEE 802.3 1GBASE-T, IEEE 802.3at 
Conception
Type de prise RJ45 - 8/8
Matériau du boîtier Métal
Couleur Blanc
Diamètre maximal d'isolation 1,6 mm
Conducteur AWG 24 - 22
Nombre de fils torsadés 7
Spécifications mécaniques
Surface de contact Or, 1,27 µm
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Solid Wire Diameter 5 mm  to  65 mm   
Spécifications électriques
Résistance volumétrique < 200 mΩ
Résistance à l'isolation > 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum) <75
Dimensions
Hauteur 25 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 38 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Sachet de 8/1 boîte
Poids à l'expédition 135 kg
Unités par livraison 96/1
Tool-less jack

Easy and quick to install - reliable connection
The conductors are wired in a single operation

Three cable entry points
Less cable bending required - better compliance with minimum bend radius
No untwisting of pairs before termination
Minimized stripping length - limited pair untwist - pairs kept together, no wire guide required
Accepts solid and stranded conductors
Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors
Integral shutter
No additional shuttering required on faceplates
Hardware Performance
Can be mixed and matched with other Hardware certified copper cable and patchcords
360° Metallic shielding
Immunity to alien crosstalk. No need to test ANEXT on the field, dramatic reduction in testing time
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W