MAXBSM-00101-V001-BP
Everon® Datacom cuivre V500S blindé VOLOCK6ASNV, prise V500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, sachet de 8, blanc, 24 pièces
Spécifications générales
Référence du produit | MAXBSM-00101-V001-BP |
Catégorie | 6A |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Type de prise | RJ45 - 8/8 |
Matériau du boîtier | Métal |
Couleur | Blanc |
Diamètre maximal d'isolation | 1,6 mm |
Conducteur | AWG 24 - 22 |
Nombre de fils torsadés | 7 |
Spécifications mécaniques
Surface de contact | Or, 1,27 µm |
Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois |
Diamètre de fil solide | 5 mm - 65 mm |
Spécifications électriques
Résistance volumétrique | < 200 mΩ |
Résistance à l'isolation | > 500 MΩ |
Tension électrique nominale (maximum) | <75 |
Dimensions
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 18 mm |
Profondeur | 34 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Sachet de 8/1 boîte |
Poids à l'expédition | 135 kg |
Unités par livraison | 24/1 |
Répond aux exigences des modèles à 2 et 3 connecteurs selon la classe EA
3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant
Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173
Application universelle dans tous les composants modulaires VOL
Rapide et facile à installer (conception compacte, seulement 3 composants individuels, pas d'outils spécifiques requis)
Blindage individuel du jack par un boîtier stable moulé sous pression
contact du blindage à 360° et décharge de traction sans serre-câble
Couvercle anti-poussière imperdable
Tous les composants sont certifiés de catégorie 6A conformément à la norme ISO/IEC 11801.
PVP Certificate
GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W