XF500006358
Everon® Datacom cuivre V500 non-blindé Everon® Datacom cuivre V500 non-blindé
Spécifications générales
| Référence du produit | XF500006358 |
| Catégorie | 6A |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | ISO/ IEC 11801 Edition 2, Am 1-2,IEC 60603-7-41, EN 50173-1,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, - IEC 60512-99-001 |
| Critères de conception et de test | IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at |
Conception
| Type de prise | RJ45 - 8/8 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre maximal d'isolation | 1,6 mm |
| Conducteur | AWG 24 - 22 |
| Nombre de fils torsadés | 7 |
Spécifications mécaniques
| Surface de contact | Or, 1,27 µm |
| Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois |
| Diamètre de fil solide | 5 mm - 65 mm |
Spécifications électriques
| Résistance volumétrique | < 200 mΩ |
| Résistance à l'isolation | > 500 MΩ |
| Tension électrique nominale (maximum) | <75 |
Dimensions
| Hauteur | 23 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 34 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Sachet de 8/1 boîte |
| Poids à l'expédition | 135 kg |
| Unités par livraison | 96/1 |
Module sans outil
Installation facile et rapide - connexion fiable
Les conducteurs sont câblés en une seule opération
Trois points d'entrée des câbles
Moins de courbures de câbles nécessaires - meilleur respect du rayon de courbure minimal
Pas de détorsion des paires avant la terminaison
Longueur de dénudage minimisée - nombre limité de paires à détordre - les paires sont maintenues ensemble, aucun guide-fil n'est nécessaire
Accepte les conducteurs rigides et souples
Permet la fabrication de câbles "jack-to-plug" avec des conducteurs multibrins
Obturateur intégré
Aucun coffrage supplémentaire n'est nécessaire sur les plaques frontales
Performances du matériel
Peut être mélangé et combiné avec d'autres câbles en cuivre certifiés par le matériel et des cordons de brassage
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W