CAXXSN-00110-C001
Modules cuivre adaptateur Keystone pour LANscape® Everon® cuivre Datacom xs500 Pack en vrac (6 pcs)
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclage possible, absence de métaux lourds |
| Températures, installation | -20 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de pièces | 1 |
| Couleur | Argent |
| Nombre de ports | 1 |
Dimensions
| Hauteur | 26 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 19 mm |
| Poids | 38 g |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 23 g |
| Unités par livraison | 6/1 |
Convient à l'installation du module cuivre FutureCom xs500 dans les panneaux de brassage, les prises et les plaques de montage des boîtes de sol LANscape.
Galvanisé pour un contact optimal avec l'écran