text.skipToContent text.skipToNavigation

XF003849205

Plastron VOL Everon® Datacom cuivre  Style UK, 86x86,1x prise VOL, blanc

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit XF003849205
Catégorie du produit Produits-clés
Environnement Intérieur
Sans halogène Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Conception
Couleur Blanc
Nombre de ports 1
Dimensions
Hauteur 86 mm
Largeur 86 mm
Profondeur 86 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
86 x 86 Standard britannique
Convient à tous les modules VOL de la 5e à la 6A, non blindés ou blindés