XF003849213
Plastron VOL Everon® Datacom cuivre Style britannique, 86x86, pour jack 2x VOL, blanc
Spécifications générales
Référence du produit | XF003849213 |
Catégorie du produit | Produits-clés |
Environnement | Intérieur |
Sans halogène | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement | Recyclable |
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Conception
Couleur | Blanc |
Nombre de ports | 2 |
Dimensions
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 86 mm |
Profondeur | 86 mm |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
86 x 86 Standard britannique
Convient à tous les modules VOL de la 5e à la 6A, non blindés ou blindés