text.skipToContent text.skipToNavigation

KAXCOV-02400-C001

Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45  160° Panneau Angulaire 19 pouce 1U 24 ports, Keystone, argenté, vide

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit KAXCOV-02400-C001
Environnement Intérieur
Marque Everon®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Sans halogène Oui
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Transport et stockage intérieur Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C
Conception
Type de prise RJ45 - 8/8
Nombre de pièces 1
Matériau du boîtier Acier
Couleur Argent
Nombre de ports 24
Footprint Keystone
Dimensions
Longueur 483 mm
Hauteur 44 mm
Profondeur 180 mm
Poids 906 g
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Encombrement 1 U
Contenu du colis Panneau de distribution et kit d'accessoires
Poids à l'expédition 1234 g
Hauteur du colis 53 mm
Largeur du colis 555 mm
Profondeur du colis 235 mm
Unités par livraison 1/1

Applicable universellement pour tous les racks 19"

Panneau angulaire pour simplifier la gestion des cordons de brassage

Fonction de montage rapide pour une installation facile par une seule personne

Face avant conductrice

Décharge de traction de câble intégrée

Deux contacts de mise à la terre pour fiches plates
 

Points de mise à la terre intégrés à l'arrière