KAXCOV-02401-C001
Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45 160° Panneau Angulaire 19 pouce 1U 24 ports, Keystone, blanc, vide
Spécifications générales
| Référence du produit | KAXCOV-02401-C001 |
| Environnement | Intérieur |
| Marque | Everon® |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclable |
| Sans halogène | Oui |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Transport et stockage intérieur | Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C |
Conception
| Type de prise | RJ45 - 8/8 |
| Nombre de pièces | 1 |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de ports | 24 |
| Footprint | Keystone |
Dimensions
| Longueur | 483 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Poids | 906 g |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Panneau de distribution et kit d'accessoires |
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Poids à l'expédition | 1234 g |
| Encombrement | 1 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 53 mm |
| Largeur du colis | 555 mm |
| Profondeur du colis | 235 mm |
Applicable universellement pour tous les racks 19"
Panneau angulaire pour simplifier la gestion des cordons de brassage
Fonction de montage rapide pour une installation facile par une seule personne
Face avant conductrice
Décharge de traction de câble intégrée
Deux contacts de mise à la terre pour fiches plates
Points de mise à la terre intégrés à l'arrière