UU003121157
Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 1U, Cat. 3, 25 ports, noir
Spécifications générales
Référence du produit | UU003121157 |
Catégorie du produit | Produits-clés |
Environnement | Intérieur |
Sans halogène | Oui |
Application | In-Building Network (IBN) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement | Recyclable |
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
Matériau du boîtier | Aluminium |
Couleur | Noir |
Nombre de ports | 25 |
Spécifications mécaniques
Connexion | SID |
Dimensions
Longueur | 140 mm |
Hauteur | 43,6 mm |
Largeur | 480 mm |
Informations pour commander
Encombrement | 1 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces
Affleurement dans l'armoire de distribution
Montage rapide pour une installation facile par une seule personne
le panneau frontal est conducteur
Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis
Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble
Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates
Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière
Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports
Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau
Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre
Convient à tous les modules VOL