text.skipToContent text.skipToNavigation

UU001622966

Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce  1U, 19” noir

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number UU001622966
Catégorie du produit Produits clés / Fastship
Environnement Intérieur
Sans halogène Oui
Ancienne référence de produits PPHDBF32K
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Conception
Matériau du boîtier Acier haut de gamme
Encombrement 1 U
Couleur Boîtier Noir
Nombre de ports 32
Footprint VOL
Spécifications mécaniques
Matériau du boîtier Acier haut de gamme
Dimensions
Hauteur 118 mm
Largeur 44 mm
Profondeur 483 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces
Affleurement dans l'armoire de distribution
Montage rapide pour une installation facile par une seule personne
le panneau frontal est conducteur
Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis
Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble
Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates
Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière
Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports
Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau
Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre
Convient à tous les modules VOL