HM-01U-FL
Accessoires pour Data Rack Manager horizontal, 1U, blanc
Spécifications générales
| Référence du produit | HM-01U-FL |
| Type de produit | Châssis et gestionnaires de câbles |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en baie |
| Application | Data center, Local Area Network (LAN), Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Couleur | Blanc |
Dimensions
| Hauteur | 48,9 mm |
| Poids | 0,8 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Horizontal Manager, mounting screws |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Poids à l'expédition | 1,2 kg |