text.skipToContent text.skipToNavigation

HM-02U-FL

Accessoires pour Data Rack  Gestionnaire horizontal, 2 unités de rack, blanc

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit HM-02U-FL
Type de produit Châssis et gestionnaires de câbles
Type d'accès Accès frontal
Environnement Intérieur
Type de montage Montage en baie 
Application Data center,  Local Area Network (LAN),  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Couleur Blanc
Dimensions
Hauteur 92,7 mm
Poids 1,2 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Horizontal Manager, mounting screws
Unités par livraison 1/1
Poids à l'expédition 1,6 kg