CAB-DR2209SGN
Armoires de rue - accessoires Armoires de rue - accessoires
通用规范
产品编码 | CAB-DR2209SGN |
Type d'accessoire | Centrix |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Couleur | Gris |
Dimensions
Hauteur | 2400 mm |
Poids | 30 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 70 kg |
Unités par livraison | 1/1 |