CAB-DR2209SMB
Armoires de rue - accessoires Armoires de rue - accessoires
Spécifications générales
Référence du produit | CAB-DR2209SMB |
Type d'accessoire | Centrix |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Couleur | Noir |
Dimensions
Hauteur | 2400 mm |
Poids | 31 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 71 kg |
Unités par livraison | 1/1 |