text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-SR-CBL

Armoires de rue - accessoires  Plaque de décharge de tension pour armoire de rue

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CAB-SR-CBL
Type de produit Matériel montable en baie
Type d'accessoire Centrix
Type de câble Monofibre (900 µm)
Type de montage Montage en baie 
Application Bureau central,  Tête de réseau,  Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de connecteur LC
Connector Specs
Polissage APC
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1