CAB-WL1803SB
Armoires de rue - accessoires Cabinet 18x3 Side Walls, Short
Spécifications générales
Référence du produit | CAB-WL1803SB |
Type de produit | Matériel montable en baie |
Type d'accessoire | Centrix |
Type de montage | Montage en baie |
Application | Bureau central, Tête de réseau, Réseaux d'opérateurs, Environnements de télécommunication |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Type de connecteur | LC |
Informations pour commander
Encombrement | 2 U |
Unités par livraison | 1/1 |