text.skipToContent text.skipToNavigation

Cab2JG

Armoires de rue - accessoires  Cabinet Jumper Guide Plate, 16 Separator Plate

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number Cab2JG
Type de produit Centrix
Type d'accessoire Centrix
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Nombre de ports 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur E2000
Connector Specs
Polissage APC
Type de connecteur E2000
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1