CLR-TRK-BRG-PLS
Câble fibre optique Clear Track - Accessoires Bande de pontage Clear Track 16 pouces (40 cm), plastique (20 bandes + 40 clips de fixation)
You might also be interested in
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Répertorié RFO-LS et CSA RFO FT4-ST1 ; IEC 60332-3, IEC 61034 et IEC 60754-2
Répond aux critères du test de combustion
Support adhésif transparent et breveté
Atténuation incorporée dans les Boîtiers d'adaptateurs SC standard
Compatibilité avec les panneaux de distribution standard