CTX-KIT-F4U-WW89
Centrix® Accessoires Centrix® Accessoires
Spécifications générales
| Référence du produit | CTX-KIT-F4U-WW89 |
| Type de produit | Accessoires |
| Type d'accessoire | Centrix |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Poids | 0,81 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 4 U |
| Unités par livraison | 1/1 |