CTX-SERVICE-BKT
Centrix® Accessoires Support de service Centrix®
Spécifications générales
| Référence du produit | CTX-SERVICE-BKT |
| Type de produit | Accessoires |
| Type d'accessoire | Centrix |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 368 mm |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 1,12 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |