CAB-SR-CBL
Armoires de rue - accessoires Plaque de décharge de tension pour armoire de rue
通用规范
产品编码 | CAB-SR-CBL |
Type de produit | Matériel montable en baie |
Type d'accessoire | Centrix |
Type de câble | Monofibre (900 µm) |
Type de montage | Montage en baie |
Application | Bureau central, Tête de réseau, Réseaux d'opérateurs, Environnements de télécommunication |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Type de connecteur | LC |
Connector Specs
Polissage | APC |
Informations pour commander
Encombrement | 1 U |
Unités par livraison | 1/1 |