 
 
            CTXCPP24-A9-2RC000
Cassette d'épissures Centrix® Cassette d'épissures Centrix®
                Spécifications générales
        | Référence du produit | CTXCPP24-A9-2RC000 | 
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) | 
| Type de câble | 250 µm | 
                Normes
        | RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
                Conditions externes
        | Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C | 
                Conception
        | Type de pigtail | 900 µm | 
| Nombre de ports | 24 | 
                Conception
        | Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu | 
| Type d'adaptateur | LC duplex | 
                Optical Specification - Hardware
        | Perte d'insertion | ≤ 0,25 dB | 
| Réflectance minimale | -58 dB | 
                Dimensions
        | Poids | 0,5 kg | 
                Informations pour commander
        | Poids à l'expédition | 0,85 kg | 
| Unités par livraison | 1/1 | 
