CTXCPP36-A9-2RH000
Cassette d'épissures Centrix® Cassette d'épissures Centrix®
                Spécifications générales
        | Référence du produit | CTXCPP36-A9-2RH000 | 
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) | 
| Type de câble | 250 µm | 
                Normes
        | RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
                Conditions externes
        | Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C | 
                Conception
        | Type de pigtail | 900 µm | 
| Nombre de ports | 36 | 
                Conception
        | Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu | 
| Type d'adaptateur | LC duplex | 
                Optical Specification - Hardware
        | Affaiblissement de réflexion | ≤ -55 dB | 
| Perte d'insertion | ≤ 0,25 dB | 
| Réflectance minimale | -58 dB | 
                Dimensions
        | Poids | 1 kg | 
                Informations pour commander
        | Unités par livraison | 1/1 | 
Facilité d'accès et d'identification des ports
Facilité d'accès et d'identification des ports
Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords
Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile
Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré
Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter
Captive covers on both sides of the cassette
            
        Transparent covers enable trouble shooting
            
        Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
            
        Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette