text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCA24-6CB

Centrix™ Patch Panel Cassette  24 F, SC APC, Rear Access

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CTXCA24-6CB
Code EAN 4056418368771
Type de produit Centrix
Type de montage Montage en baie 
Application Bureau central,  Réseaux d'opérateurs,  Environnements de télécommunication 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Direction d'entrée de câble Arrière
Nombre de ports 24
Connector Specs
Polissage APC
Type de connecteur SC
Dimensions
Poids 0,99 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1