CTXCA24-A9L
Centrix™ Patch Panel Cassette Centrix™ Patch Panel Cassette
Spécifications générales
Référence du produit | CTXCA24-A9L |
Type de produit | Centrix |
Application | Bureau central, Réseaux d'opérateurs, Environnements de télécommunication |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Direction d'entrée de câble | Face avant |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Type de connecteur | LC |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |