CTXCA36-A9B
Centrix™ Patch Panel Cassette 36 F, LC UPC, Rear Access
Spécifications générales
Référence du produit | CTXCA36-A9B |
Code EAN | 4056418569413 |
Type de produit | Centrix |
Type de montage | Montage en baie |
Application | Réseaux d'opérateurs, Environnements de télécommunication, Bureau central |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Direction d'entrée de câble | Arrière |
Nombre de ports | 24 |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Type de connecteur | LC |
Dimensions
Poids | 0,96 kg |
Longueur | 0 mm |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |