CTXCA36-B3B
Centrix™ Patch Panel Cassette 36 F, LC APC, Rear Access
Spécifications générales
Référence du produit | CTXCA36-B3B |
Code EAN | 4056418569499 |
Type de montage | Montage en baie |
Application | Bureau central, Réseaux d'opérateurs, Environnements de télécommunication |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Direction d'entrée de câble | Arrière |
Nombre de ports | 24 |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | LC APC |
Dimensions
Poids | 1 kg |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |