text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-6C-2RH000

Centrix™ Splice Cassette  12 SC/APC adapters & SM Pigtails, MIC® 900 µm standard SM Pigtails HS

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CTXCPP12-6C-2RH000
Type de câble 250 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur SC
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -65 dB
Dimensions
Poids 0,5 kg
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1

Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette