text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-P1-2RH000

Centrix™ Splice Cassette  12x LSH/APC adapters and 12x LSH/APC single fiber pigtails (OS2), HS

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTXCPP12-P1-2RH000
Type de câble 250 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur LSH
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,40 dB
Réflectance minimale -75 dB
Dimensions
Poids 0,5 kg
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1