CTXCPP12-P2-2RC000
Centrix™ Splice Cassette 12x LSH/UPC adapters and 12x LSH/UPC single fiber pigtails (OS2), CS
Spécifications générales
Référence du produit | CTXCPP12-P2-2RC000 |
Type de produit | Centrix |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Type de câble | 250 µm |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Type de pigtail | 900 µm |
Nombre de ports | 12 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
Type d'adaptateur | LSH |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion | ≤ 0,40 dB |
Réflectance minimale | -58 dB |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Dimensions
Poids | 0,5 kg |
Longueur | 0 mm |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,85 kg |
Unités par livraison | 1/1 |