text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-3C-2RH000

Cassette d'épissures Centrix®  Cassette d'épissures Centrix®

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTXCPP24-3C-2RH000
Type de produit Centrix
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 250 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 24
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Bleu
Type d'adaptateur SC
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -58 dB
Connector Specs
Polissage UPC
Type de connecteur SC
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1

Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette