text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-B3-2RC000

Centrix™ Splice Cassette  12x LC Duplex/APC adapters and 24x LC/APC single fiber pigtails (OS2) CS

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTXCPP24-B3-2RC000
Type de produit Centrix
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 250 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 24
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur LC duplex
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -58 dB
Connector Specs
Polissage APC
Type de connecteur LC
Dimensions
Poids 0,5 kg
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1