text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-00-00C000

Cassette d'épissures Centrix®  Cassette d'épissures Centrix®

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CTXCPP36-00-00C000
Type de produit Centrix
Catégorie de fibre optique Multimode/Monomode
Type de câble 250 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Nombre de ports 36
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1
Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette