CTXCPP36-00-00H000
Centrix™ Splice Cassette Cable to cable
Spécifications générales
Référence du produit | CTXCPP36-00-00H000 |
Type de câble | 250 µm |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de ports | 36 |
Dimensions
Poids | 0,5 kg |
Longueur | 0 mm |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,85 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette