text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-B3-2RH000

Centrix™ Splice Cassette  18 adaptateurs LC Duplex/APC et 36 pigtails LC/APC monofibre (OS2) HS

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CTXCPP36-B3-2RH000
Code EAN 4056418003139
Type de câble 250 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 36
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur LC duplex
Optical Specification - Hardware
Affaiblissement de réflexion ≤ -65 dB
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -65 dB
Dimensions
Poids 1 kg
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette