CCH-CS
Module CCH épissure, vide, pour un panneau CCH
Spécifications générales
| Référence du produit | CCH-CS |
| Technologie | Épissure par fusion |
| Type de montage | Armoires 19", Armoires 21", Montage mural |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de boîtier | Matériel montable en baie |
| Type de panneau ou de module | CCH |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Capacité du plateau d'épissures fusion de masse | 6 |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
| Poids à l'expédition | 0,5 kg |
Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire
Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)