BXMSBB14B3PGGB01400V00C03
BAT (MAX) - Boitier (M) 3UH 14FO (4FO/UH)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | BXMSBB14B3PGGB01400V00C03 |
| Convient à | Fibres dénudées 250 µm |
| Type de produit | Terminaux |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Matériau du boîtier | PC ABS |
| Nombre de pigtails | 14 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 3 |
| Type de connecteur (avant) | LC APC duplex |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de pigtail | Code couleur DIN VDE |
| Nombre d'adaptateurs | 7 |
| Position de verrouillage | Face avant |
| Type de verrouillage | Vis à tête Phillips |
Dimensions
| Hauteur | 300 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Poids | 1 kg |
Informations pour commander
| Inclus dans l’emballage | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
| Poids à l'expédition | 1,4 kg |
Disponible en quatre tailles (S, M, L et XL)
Montage encastré pour garantir un accès maximal
Entrées bas pour microconduits ou câbles jusqu'à 12 mm
Décharge de tension pour câble à dérivation Distribution intérieure jusqu'à 8 mm
Nombre d'épissures optimisé pour les protections pour épissure criissure (mécanique)
Option d'épissures, de raccords et d'épisseurs
Support d'adaptateurs extractible pour permettre l'accès au nettoyage